chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TTM050C-103A-N1/4-LI6-H1140-L024-50/50C | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung mit Stromausgang
TTM050C-103A-N1/4-LI6-H1140-L024-50/50C
Bestell-ID-Nr. 100001381
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
24
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Messbereich
-50...110 °C
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
106,81 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTM050C-103A-N1/4-LI6-H1140-L024-50/50C
Artikel gesamt
106,81 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren