chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15U-EM18E-AP6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI15U-EM18E-AP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1635372
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
98,45 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI15U-EM18E-AP6X-H1141
Artikel gesamt
98,45 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren