chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-M30K-AN4X/S247 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BC10-M30K-AN4X/S247
Bestell-ID-Nr. 2503028
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
62,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 30 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
195,47 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC10-M30K-AN4X/S247
Artikel gesamt
195,47 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren