chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NC20-KT34-VN7X2 2.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
NC20-KT34-VN7X2 2.5M
Bestell-ID-Nr. 2690001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Glattrohr
Baugröße
⌀ 34 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2.5
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
253,11 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
NC20-KT34-VN7X2 2.5M
Artikel gesamt
253,11 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren