chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSG-4M-403-USB | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Anschlusskabel
PSG-4M-403-USB
Bestell-ID-Nr. 3011337
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anzeige
4-stelliges 7-Segment-Display um 180° drehbar und ausschaltbar
Bauform
mit Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PVC
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.91
Leitungsmaterial
PVC
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Zubehörart
Anschlussleitung
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
33,75 €
home
Turck-Shop
Others
PSG-4M-403-USB
Artikel gesamt
33,75 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren