chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K30APPBYXDQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
K30APPBYXDQ
Bestell-ID-Nr. 3020094
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
62,8 mm x 62,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Baugröße
⌀ 30 mm
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
148,75 €
home
Turck-Shop
Others
K30APPBYXDQ
Artikel gesamt
148,75 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren