chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q85VR3LP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflektionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Q85VR3LP
Bestell-ID-Nr. 3031213
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
85 mm x 25 mm x 65 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Betriebsart
Polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
4600
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenlänge (nm)
680
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
4600
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
271,22 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q85VR3LP
Artikel gesamt
271,22 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren