chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
OTBVR81QDH | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Berührungstaster
OTBVR81QDH
Bestell-ID-Nr. 3071278
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Anzahl der Strahlen
1
Ausgangsfunktion
SPDT e/m Relais
Bauform
Quader
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff, Thermoplastisches Polysulfon
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP66
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
211,58 €
home
Turck-Shop
Others
OTBVR81QDH
Artikel gesamt
211,58 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren