chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DXM1200-X2R3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway
DXM1200-X2R3
Bestell-ID-Nr. 3814990
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
50,9 mm x 90,8 mm x 170,5 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Batterielösung
nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Sterntopologie
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS485
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schaltelementfunktion
programmierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Funktion
Sterntopologie
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
811,58 €
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Controller
DXM1200-X2R3
Artikel gesamt
811,58 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren