chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLF12XW600S24QP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Lichtband Kunststoffgehäuse
WLF12XW600S24QP
Bestell-ID-Nr. 3815857
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
625 mm x 12,8 mm x 6,4 mm
Abstrahlwinkel
120°
Bauform
Rechtwinkelig
Dimmbar
ja
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusewerkstoff
Silikon
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
121,25 €
home
Turck-Shop
Others
WLF12XW600S24QP
Artikel gesamt
121,25 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren