chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.5T-P7X3.1-3-RSC4.5T/TXO3700 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
RKC4.5T-P7X3.1-3-RSC4.5T/TXO3700
Bestell-ID-Nr. 6634629
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich, Schweißfunkenbeständig
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.5T-P7X3.1-3-RSC4.5T/TXO3700
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
41,80 €
Artikel gesamt
41,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren