chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKSD-RKSD-4422-10M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RKSD-RKSD-4422-10M
Bestell-ID-Nr. 6636197
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
66,99 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKSD-RKSD-4422-10M
Artikel gesamt
66,99 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren