chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC 4.4T-20-RSC 4.4T/S3060 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung Verbindungsleitung Kabelsatz
WKC 4.4T-20-RSC 4.4T/S3060
Bestell-ID-Nr. U-45221
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
169,96 €
Artikel gesamt
169,96 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC 4.4T-20-RSC 4.4T/S3060
Support kontaktieren