chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Versorgungsleitung Verbindungsleitung
WSM WKM 30-2M/S90-SP
Bestell-ID-Nr. U2751-20
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
101,20 €
Artikel gesamt
101,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSM WKM 30-2M/S90-SP
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.24
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
3
Strombelastbarkeit (A)
9
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU