chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
B2N25H-QR20-2LU6-0.15-DT04-4P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur d'inclinaison Avec plage de température élevée
B2N25H-QR20-2LU6-0.15-DT04-4P
ID de la commande 100000644
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
71,4 mm x 62,5 mm x 20 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Nombre d'axes de mesure
2
Principe de mesure
Accélération
Qualité de boîtier
ULTEM
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
Deutsch DT04-4P
Caractéristiques principales
Nombre d'axes de mesure
2
Fonction de sortie
Sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs d'inclinaison
B2N25H-QR20-2LU6-0.15-DT04-4P
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
271,70 €
Total de l'article
271,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support