chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
B2N60H-QR20-2LI2X3LD-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur d'inclinaison Avec sorties analogiques pour les systèmes électriques des véhicules
B2N60H-QR20-2LI2X3LD-H1151
ID de la commande 100055187
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Pour les systèmes électriques des véhicules, homologation de type E1
Dimensions (L x l x H)
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Homologations
Certificat de type E1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Nombre d'axes de mesure
2
Principe de mesure
Accélération
Qualité de boîtier
ULTEM
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Nombre d'axes de mesure
2
Fonction de sortie
Sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs d'inclinaison
B2N60H-QR20-2LI2X3LD-H1151
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
214,50 €
Total de l'article
214,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support