chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
chevron_left
Menu
NI15-S30-AZ3X/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Extended Temperature Range
NI15-S30-AZ3X/S97
ID de la commande 1375803
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
Brun-rouge
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
CA
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
205,70 €
Total de l'article
205,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI15-S30-AZ3X/S97
Contacter le service de Support