chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Inductive Sensor
BI1-EH04-AP6X-0.25-PSW3M-P7X2
ID de la commande 4609571
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
265,76 €
Total de l'article
265,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1-EH04-AP6X-0.25-PSW3M-P7X2
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
Noir
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 4 mm
Longueur de câble (m)
0.25
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
1