chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Inductive Sensor
NI3.5-Q5.5-RN6X 7M
ID de la commande 4613609
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
86,90 €
Total de l'article
86,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI3.5-Q5.5-RN6X 7M
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3.5
Qualité de boîtier
PP-GF20
Qualité face active
PP-GF20
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
3.5