chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Inductive Sensor
NI8-M18-RP6X-H1141
ID de la commande 4614701
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
97,57 €
Total de l'article
97,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI8-M18-RP6X-H1141
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8