chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TB-8M8M-3P2-FS12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur d'actionneur/de capteur passif, 8 canaux
TB-8M8M-3P2-FS12
ID de la commande U2-28312
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Emplacement
M8 x 1
Homerun Exit Location
Sortie en haut
Homologations
CE, RoHS, UKCA
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
12
Nombre des emplacements
8
Raccordement groupé
M12 x 1
Tension nominale (V)
30
Caractéristiques principales
Raccordement groupé
M12 x 1
Emplacement
M8 x 1
Nombre des emplacements
8
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
162,61 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
TB-8M8M-3P2-FS12
Total de l'article
162,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support