chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TB-4M8Z-4-1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur d'actionneur/de capteur passif, 4 canaux
TB-4M8Z-4-1
ID de la commande U2-31496
home
Home
Loading...
Données techniques
Couleur de câble
Noir
Emplacement
Ø 8 mm
Homologations
CE, RoHS
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PVC
Nombre de conducteurs
10
Nombre de pôles
4
Nombre des emplacements
4
Raccordement groupé
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
30
Caractéristiques principales
Raccordement groupé
Câble
Emplacement
Ø 8 mm
Nombre des emplacements
4
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
138,50 €
Total de l'article
138,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
TB-4M8Z-4-1
Contacter le service de Support