chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TN-UHF-ANT-Q250-FCC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires Antenne UHF passive externe
TN-UHF-ANT-Q250-FCC
ID de la commande 100028600
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
250 mm x 250 mm x 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Région d'utilisation (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Température ambiante max. (°C)
65
Température ambiante min. (°C)
0
Type d'accessoire
antenne UHF passive
Type de connecteur
SMA
home
Turck-Shop
Système d'identification
Accessoires
TN-UHF-ANT-Q250-FCC
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
antenne UHF passive
Matériau de boîtier
Plastique
Région d'utilisation (UHF)
FCC (902...928 MHz)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
160,92 €
Total de l'article
160,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support