chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TN-UHF-ANT-Q280-FCC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires Antenne UHF passive externe
TN-UHF-ANT-Q280-FCC
ID de la commande 100028602
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
280 mm x 280 mm x 12,2 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Région d'utilisation (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'accessoire
antenne UHF passive
Type de connecteur
SMA
home
Turck-Shop
Système d'identification
Accessoires
TN-UHF-ANT-Q280-FCC
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
antenne UHF passive
Matériau de boîtier
Plastique
Région d'utilisation (UHF)
FCC (902...928 MHz)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
257,59 €
Total de l'article
257,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support