- Conditions de montage
- non-blindé
- Connectique Ethernet
- 1 x M12, 4 pôles, codé D
- Dimensions (L x l x H)
- 300 mm x 300 mm x 61,7 mm
- Esclave de bus de terrain
- EtherNet/IP, Modbus TCP, OPC-UA, PROFINET
- Fonction de l'élément de commutation
- Lecture/écriture
- Format
- Rectangulaire
- Homologations
- CE
- Matériau de boîtier
- aluminium
- Maître de bus de terrain
- Modbus TCP
- Mode de protection
- IP67
- Normes radio et protocoles
- ,
- Programmation
- CODESYS V3
- Protocole réseau
- EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET, TCP/IP
- Qualité de boîtier
- AL
- Qualité face active
- PA6-GF30
- Région d'utilisation (UHF)
- Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865...868 MHz)
- Surface de boîtier
- argent
- Technologie
- UHF RFID
- Température ambiante max. (°C)
- 50
- Température ambiante min. (°C)
- -20
- Tension de service
- DC
- Type d'appareil
- Identification, Passerelle Cloud
- Type de connecteur
- RP-TNC
- Vitesse de transmission Ethernet
- 10/100 Mbit/s