chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TB-M12-H1147/C53 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tête de lecture/écriture HF Pour topologie de lignes de bus avec TBEN-*
TB-M12-H1147/C53
ID de la commande 100003025
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Approprié au mode bus à TBEN-*
Oui
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
62 mm
Distance écriture-lecture max. (mm)
17
Fonction de l'élément de commutation
Lecture/écriture
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Homologations
CE, UKCA, UL
Homologations radio (HF)
EU/RED : Europe, FCC : Etats-Unis, IC : Canada, KC : Corée du Sud, MIC : Japon, UK/SI 2017/1206 : Royaume-Uni
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Technologie
HF RFID
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TB-M12-H1147/C53
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Mode de protection
IP67
Distance écriture-lecture max. (mm)
17
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
240,57 €
Total de l'article
240,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support