chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TB-Q08-0.22-RS4.47T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tête de lecture/écriture HF
TB-Q08-0.22-RS4.47T
ID de la commande 100004092
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Distance écriture-lecture max. (mm)
30
Fonction de l'élément de commutation
Lecture/écriture
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, FCC, UKCA, UL
Longueur de câble (m)
0.22
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Qualité de boîtier
GD-Zn
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Technologie
HF RFID
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TB-Q08-0.22-RS4.47T
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Mode de protection
IP67
Distance écriture-lecture max. (mm)
30
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
247,70 €
Total de l'article
247,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support