- Conditions de montage
- non-blindé
- Connectique Ethernet
- 2 x M12, 4 pôles, codé D
- Dimensions (L x l x H)
- 130 mm x 69 mm x 40 mm
- Fonction de l'élément de commutation
- Lecture/écriture
- Format
- Rectangulaire
- Homologations
- CE, UKCA, UL
- Homologations radio (HF)
- EU/RED : Europe, FCC : Etats-Unis, IC : Canada, KC : Corée du Sud, MIC : Japon, UK/SI 2017/1206 : Royaume-Uni
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de protection
- IP69K à la face frontale, IP67 à la face arrière
- Protocole réseau
- EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Qualité face active
- PPS-GF30
- Surface de boîtier
- Noir
- Technique de connexion - alimentation en tension
- 1 x M12, codage A
- Technologie
- HF RFID
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Tension de service
- DC
- Type d'appareil
- Identification
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de signal
- RFID
- Vitesse de transmission Ethernet
- 10/100 Mbit/s