chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TNLR-Q80-H1147/C53 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tête de lecture/écriture HF Pour topologie de lignes de bus avec TBEN-*
TNLR-Q80-H1147/C53
ID de la commande 100010649
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Approprié au mode bus à TBEN-*
Oui
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
92 mm x 80 mm x 40 mm
Distance écriture-lecture max. (mm)
215
Fonction de l'élément de commutation
Lecture/écriture
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, UKCA, UL
Homologations radio (HF)
EU/RED : Europe, FCC : Etats-Unis, KC : Corée du Sud, RCM : Australie/Nouvelle-Zélande, SRRC : République populaire de Chine, UK/SI 2017/1206 : Royaume-Uni
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Surface de boîtier
Jaune
Technologie
HF RFID
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TNLR-Q80-H1147/C53
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Mode de protection
IP67
Distance écriture-lecture max. (mm)
215
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
456,27 €
Total de l'article
456,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support