chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TN-M18-IOL2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tête de lecture/écriture HF IO-Link
TN-M18-IOL2-H1141
ID de la commande 100012160
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
63,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Lecture/écriture
Fonction de sortie
IO-Link
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Homologations
CE, cULus, UKCA
Homologations radio (HF)
EU/RED : Europe, FCC : Etats-Unis, IC : Canada, MIC : Japon, UK/SI 2017/1206 : Royaume-Uni
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
IO-Link
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Technologie
HF RFID
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TN-M18-IOL2-H1141
Caractéristiques principales
Protocole réseau
IO-Link
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
239,27 €
Total de l'article
239,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support