chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tête de lecture/écriture HF Pour zones explosives et topologie de lignes de bus avec TBEN-*
TN-R42TC-EX/C53
ID de la commande 100020167
En stock
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TN-R42TC-EX/C53
Données techniques
Téléchargements
Approprié au mode bus à TBEN-*
Oui
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
150,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Lecture/écriture
Format
Tube lisse
Format
⌀ 42 mm
Homologations
ATEX, CE, UKCA
Homologations radio (HF)
EU/RED : Europe, FCC : Etats-Unis, IC : Canada, UK/SI 2017/1206 : Royaume-Uni
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Qualité face active
PA6
Raccordement électrique
boîte à bornes
Technologie
HF RFID
Température ambiante max. (°C)
40
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Mode de protection
IP67
Groupe de prix
A1
Prix de liste
1 607,28 €
Total de l'article
1 607,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support