- Approprié au mode bus à TBEN-*
- Oui
- Conditions de montage
- blindé
- Dimensions (L x l x H)
- 72 mm
- Distance écriture-lecture max. (mm)
- 30
- Fonction de l'élément de commutation
- Lecture/écriture
- Format
- Tube fileté
- Format
- ⌀ 18 mm
- Homologations
- ATEX, CE, FDA, UKCA, UL
- Homologations radio (HF)
- EU/RED : Europe, FCC : Etats-Unis, IC : Canada, KC : Corée du Sud, MIC : Japon, UK/SI 2017/1206 : Royaume-Uni
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable
- Mode de protection
- IP68, IP69K
- Normes radio et protocoles
- ,
- Protocole réseau
- Connexion à l'interface RFID
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)
- Qualité face active
- LCP
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Technologie
- HF RFID
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Tension de service
- DC
- Type de connecteur
- M12 x 1