chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TN865-Q240L280-H1147 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Appareil d'écriture/de lecture UHF
TN865-Q240L280-H1147
ID de la commande 7030295
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
278 mm x 238 mm x 86 mm
Distance écriture-lecture max. (mm)
4000
Fonction de l'élément de commutation
Lecture/écriture
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP65
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
ABS
Région d'utilisation (UHF)
Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865...868 MHz)
Surface de boîtier
argent
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TN865-Q240L280-H1147
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP65
Distance écriture-lecture max. (mm)
4000
Région d'utilisation (UHF)
Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865...868 MHz)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
3 413,12 €
Total de l'article
3 413,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support