chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TN840/920-Q175L200-H1147 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Appareil d'écriture/de lecture UHF
TN840/920-Q175L200-H1147
ID de la commande 7030466
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
200 mm x 175 mm x 60 mm
Fonction de l'élément de commutation
Lecture/écriture
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
ABS
Région d'utilisation (UHF)
Chine (920,5...924,5 MHz), Thaïlande (920...925 MHz)
Surface de boîtier
argent
Technologie
UHF RFID
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Connexion à l'interface RFID
Mode de protection
IP67
Région d'utilisation (UHF)
Chine (920,5...924,5 MHz), Thaïlande (920...925 MHz)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 899,00 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
TN840/920-Q175L200-H1147
Total de l'article
1 899,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support