chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lecteur de codes-barres — capteur d'image
IVU2PRBW12
ID de la commande 3090962
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 927,80 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Lecteur code à barres
IVU2PRBW12
Données techniques
Téléchargements
Afficheur
Remote
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
51,5 mm x 81,2 mm x 95,3 mm
Distance focale (mm)
8
Fonction
Lecteur de codes-barres - capteur d'image
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Resolution
752 x 480 Pixel
Source de lumière
Blanc
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Distance focale (mm)
8
Source de lumière
Blanc
Resolution
752 x 480 Pixel
Total de l'article
1 927,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support