chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Image processing Smart Camera
VE202G2A
ID de la commande 3800129
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
5 498,07 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Lecteur code à barres
VE202G2A
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
88 mm x 67 mm x 41,4 mm
Fonction
Multifonction
Fonction de l'élément de commutation
Entrée/sortie programmable
Fonction de sortie
5 x PNP/NPN, découplé optiquement
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP20, IP67
Protocole de communication
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Resolution
1600 x 1200 Pixel
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Resolution
1600 x 1200 Pixel
Total de l'article
5 498,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support