chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TW860-960-L60-21-F-M-B42-15KPCS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW860-960-L60-21-F-M-B42-15KPCS
ID de la commande 100002526
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
60 mm x 21 mm
Format
Smart-Label
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP40
Montage
On-Metal
Mémoire EPC (Byte)
12
Mémoire exploitable au choix (Byte)
0
Normes radio et protocoles
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
Taille de mémoire (Byte)
42
Technologie
UHF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
85
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-40
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
85
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-40
Type de mémoire
EEPROM
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
42
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP40
Montage
On-Metal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
16 638,10 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW860-960-L60-21-F-M-B42-15KPCS
Total de l'article
16 638,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support