chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW860-960-Q31-M-HT-B1090 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW860-960-Q31-M-HT-B1090
ID de la commande 100004394
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 31 mm x 6,9 mm
Format
Hard-Tag
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Montage
On-Metal
Mémoire EPC (Byte)
16
Mémoire exploitable au choix (Byte)
1024
Qualité de boîtier
PPS
Qualité face active
PPS
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
Taille de mémoire (Byte)
1090
Technologie
UHF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
90
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-40
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
85
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-40
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW860-960-Q31-M-HT-B1090
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
1090
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
Montage
On-Metal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
9,34 €
Total de l'article
9,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support