chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Etiquette électronique avec capteur de température externe
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378
ID de la commande 100010891
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
67,2 mm x 40 mm x 15,6 mm
Format
Hard-Tag
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau de boîtier
métal / plastique
Mode de protection
IP67
Mémoire exploitable au choix (Byte)
1378
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Surface de boîtier
Rouge
Taille de mémoire (Byte)
1378
Technologie
HF RFID
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
0
Type de mémoire
FRAM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
1378
Type de mémoire
FRAM
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
609,62 €
Total de l'article
609,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support