chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW-R16-K2/C63 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Étiquette électronique HF
TW-R16-K2/C63
ID de la commande 100027253
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
3 mm
Distance écriture-lecture max. (mm)
244
Format
Hard-Tag
Format
⌀ 16 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP69K
Montage
sans métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
2000
Qualité de boîtier
PPS
Qualité face active
PPS
Taille de mémoire (Byte)
2048
Technologie
HF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
220
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-40
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
85
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-25
Type de mémoire
FRAM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-R16-K2/C63
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
2048
Type de mémoire
FRAM
Mode de protection
IP69K
Montage
sans métal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
11,45 €
Total de l'article
11,45 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support