chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
TW-Q27-M-B320 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique HF
TW-Q27-M-B320
ID de la commande 100033127
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
27 mm x 27 mm x 5,5 mm
Format
Hard-Tag
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Montage
On-Metal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
316
Taille de mémoire (Byte)
320
Technologie
HF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
85
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-35
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
85
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-35
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-Q27-M-B320
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
320
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
Montage
On-Metal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
6,90 €
Total de l'article
6,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support