chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW860-960-Q27L97-M-B36 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW860-960-Q27L97-M-B36
ID de la commande 100044979
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
97 mm x 27 mm x 15 mm
Format
Hard-Tag
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP69K
Montage
On-Metal
Mémoire EPC (Byte)
16
Mémoire exploitable au choix (Byte)
0
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
Taille de mémoire (Byte)
36
Technologie
UHF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
80
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-40
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
80
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-40
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW860-960-Q27L97-M-B36
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
36
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP69K
Montage
On-Metal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
5,71 €
Total de l'article
5,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support