chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW902-928-Q14L37-M-HT-B40 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW902-928-Q14L37-M-HT-B40
ID de la commande 100045254
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
14 mm x 37 mm x 7,5 mm
Format
Hard-Tag
Mode de protection
IP68
Montage
On-Metal
Mémoire EPC (Byte)
16
Mémoire exploitable au choix (Byte)
4
Qualité face active
PPS
Région d'utilisation (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Taille de mémoire (Byte)
40
Technologie
UHF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
85
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-25
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
85
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-20
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW902-928-Q14L37-M-HT-B40
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
40
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
Montage
On-Metal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
13,93 €
Total de l'article
13,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support