chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Étiquette électronique UHF
TW860-960-L76-55-M-HT-B122
ID de la commande 100046765
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
5,11 €
Total de l'article
5,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW860-960-L76-55-M-HT-B122
Données techniques
Mode de protection
IP68
Format
Smart-Label
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865…868 MHz), FCC (902 à 928 MHz), Global (860 à 960 MHz)
Taille de mémoire (Byte)
122
Type de mémoire
EEPROM
Montage
sur le métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
86
Mémoire EPC (Byte)
12
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
122
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
Montage
sur le métal