chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW-L16-16-F-B320-100PCS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Étiquette électronique HF Smart-Label
TW-L16-16-F-B320-100PCS
ID de la commande 100052630
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
16 mm x 16 mm
Format
Smart-Label
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP40
Montage
sans métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
316
Qualité de boîtier
PET
Qualité face active
PET
Taille de mémoire (Byte)
320
Technologie
HF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
70
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-20
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
70
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-20
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-L16-16-F-B320-100PCS
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
320
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP40
Montage
sans métal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
77,05 €
Total de l'article
77,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support