chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW-L80-50-P-B320-100PCS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Étiquette électronique HF Smart-Label
TW-L80-50-P-B320-100PCS
ID de la commande 100052633
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Smart-Label
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP40
Montage
sans métal
Qualité de boîtier
PET
Technologie
HF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
70
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-20
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
70
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-20
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-L80-50-P-B320-100PCS
Caractéristiques principales
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP40
Montage
sans métal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
88,09 €
Total de l'article
88,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support