chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW-ISPTFE-B128 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique HF
TW-ISPTFE-B128
ID de la commande 1542321
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
20 mm
Format
Tube fileté
Format
⌀ 22 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Mémoire exploitable au choix (Byte)
112
Qualité de boîtier
Téflon
Taille de mémoire (Byte)
128
Technologie
HF RFID
Température ambiante max. (°C)
666
Température ambiante min. (°C)
-555
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
85
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-25
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
85
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-25
Type de mémoire
EEPROM
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
128
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP67
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-ISPTFE-B128
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
90,77 €
Total de l'article
90,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support