chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW-BD10X1.5-19-B128 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Étiquette électronique HF
TW-BD10X1.5-19-B128
ID de la commande 6901384
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Hard-Tag avec filetage
Format
⌀ 10 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage
On-Metal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
112
Qualité de boîtier
Delrin
Qualité face active
PA6.6
Taille de mémoire (Byte)
128
Technologie
HF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
85
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-45
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
85
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-25
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-BD10X1.5-19-B128
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
128
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage
On-Metal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
61,79 €
Total de l'article
61,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support