chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW-R7.5-B128 100 PCS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Étiquette électronique HF
TW-R7.5-B128 100 PCS
ID de la commande 7030231
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Distance écriture-lecture max. (mm)
40
Format
Hard-Tag
Format
⌀ 7,5 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage
sans métal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
112
Qualité de boîtier
Epoxy
Qualité face active
Epoxy
Taille de mémoire (Byte)
128
Technologie
HF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
85
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-40
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
70
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-25
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-R7.5-B128 100 PCS
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
128
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP67
Montage
sans métal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
323,27 €
Total de l'article
323,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support