chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Étiquette électronique HF
TW-Q25L12.5-M-B128
ID de la commande 7030259
En stock
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-Q25L12.5-M-B128
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
25 mm x 12,5 mm x 5 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mémoire exploitable au choix (Byte)
112
Qualité de boîtier
PA6
Qualité face active
PA6
Taille de mémoire (Byte)
128
Technologie
HF RFID
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de mémoire
EEPROM
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
128
Type de mémoire
EEPROM
Groupe de prix
F1
Prix de liste
20,01 €
Total de l'article
20,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support